chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
Q90R-4040-6KIQ
Bestell-ID-Nr. 3815694
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
658,00 €
Artikel gesamt
658,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
Push-Pull, PNP/NPN programmierbar
Zulassungen
CE, UKCA, UL Listed
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Max. Reichweite (mm)
20000
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern, planar
Baugröße
84 x 17 x 84 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Push-Pull, PNP/NPN programmierbar
Max. Reichweite (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
Q90R-4040-6KIQ