chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Auswerteeinheit
FM-IM-3UR38FX
Bestell-ID-Nr. 100000820
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
262,50 €
Artikel gesamt
262,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FM-IM-3UR38FX
Technische Daten
Schutzart
IP20
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Zulassungen
cULus
Bauform
Auswertegerät
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
AC/DC
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Ausgangsfunktion
Relaisausgang