chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FP100-300L-62-NA-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungssensor
FP100-300L-62-NA-H1141
Bestell-ID-Nr. 100001052
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Eintauchtiefe L (mm)
64.9
Medium
Flüssigkeiten
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
-25
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Eintauchtiefe L (mm)
64.9
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
202,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FP100-300L-62-NA-H1141
Artikel gesamt
202,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren