chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-K20-AP8X-H1141/3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
Bestell-ID-Nr. 100001097
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
3
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
PVC-Flansch (im Lieferumfang enthalten)
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
PVC-Flansch (im Lieferumfang enthalten)
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
205,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
Artikel gesamt
205,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren