chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCST-A4-NA/D100 10M
Bestell-ID-Nr. 100002579
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
316,10 €
Artikel gesamt
316,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCST-A4-NA/D100 10M
Technische Daten
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
10
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
10
Medientemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde