chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352 | TURCK – Your Global Automation Partner
Durchflussmessung
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352
Bestell-ID-Nr. 100002693
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Inline
Prozessanschluss
Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Magnetisch-induktiv
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
5
Medientemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
1.207,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352
Artikel gesamt
1.207,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren