chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Durchflussüberwachung
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Bestell-ID-Nr. 100004083
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
963,00 €
Artikel gesamt
963,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Inline
Prozessanschluss
G 1/4″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
0
Medientemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/4″
Ausgangsfunktion
Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141