chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungssensor
FS101-300L-66-2LI-H1141
Bestell-ID-Nr. 100030877
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
340,50 €
Artikel gesamt
340,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FS101-300L-66-2LI-H1141
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
mit Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
3/4″ NPT Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
64.9
Medium
Flüssigkeiten
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Medientemperatur min. (°C)
-25
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (3-Leiter), Stromausgang (3-Leiter)
Hauptfunktionen
Eintauchtiefe L (mm)
64.9
Prozessanschluss
3/4″ NPT Außengewinde
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom