chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/D024
Bestell-ID-Nr. 100033754
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
522,00 €
Artikel gesamt
522,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/D024
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″