chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
Bestell-ID-Nr. 6870015
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
616,00 €
Artikel gesamt
616,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
0
Medientemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Funktion
Strömungsüberwachung
Anwendungsbereich
Standard
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Ausgangsfunktion
PNP