chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Durchflussüberwachung
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870042
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Inline
Prozessanschluss
Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-10
Medientemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
700,00 €
Artikel gesamt
700,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Support kontaktieren