chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FTCI-N3/4D19A4P-2ARX-H1160 | TURCK – Your Global Automation Partner
Durchflussüberwachung
FTCI-N3/4D19A4P-2ARX-H1160
Bestell-ID-Nr. 6870053
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP54
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Inline
Prozessanschluss
3/4″ NPT
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-10
Medientemperatur max. (°C)
95
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
3/4″ NPT
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
878,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FTCI-N3/4D19A4P-2ARX-H1160
Artikel gesamt
878,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren