chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
Bestell-ID-Nr. 6870059
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
716,00 €
Artikel gesamt
716,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″
Ausgangsfunktion
Analogausgang