chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870082
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/4″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/4″
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
358,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
Artikel gesamt
358,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren