chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Bestell-ID-Nr. 6870096
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
370,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Artikel gesamt
370,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren