chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G3/4A4-NAEX/L080/D100/D093 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-G3/4A4-NAEX/L080/D100/D093
Bestell-ID-Nr. 6870170
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Blau
Zulassungen
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 3/4″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4539 (AISI 904L)
Medientemperatur min. (°C)
10
Medientemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
10
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 3/4″
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
1.858,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G3/4A4-NAEX/L080/D100/D093
Artikel gesamt
1.858,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren