chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
FCST-A4P-VRX/115VAC | TURCK – Your Global Automation Partner
Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FCST-Reihe
FCST-A4P-VRX/115VAC
Bestell-ID-Nr. 6870253
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
AC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
312,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCST-A4P-VRX/115VAC
Artikel gesamt
312,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren