chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FCST-Reihe
FCST-A4P-LILX-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870256
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
521,00 €
Artikel gesamt
521,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Ausgangsfunktion
Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCST-A4P-LILX-H1141