chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FTCST-A4P-2AP8X-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FTCST-Reihe
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
Bestell-ID-Nr. 6870280
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
358,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
Artikel gesamt
358,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren