chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCS-G1/4A4-NA-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870304
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
225,70 €
Artikel gesamt
225,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/4A4-NA-H1141
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/4″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Funktion
Strömungsüberwachung
Anwendungsbereich
Standard
Abmessungen
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Anzeige
4-stelliges 12-Segment-Display um 180° drehbar, rot oder grün
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/4″