chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCS-G1/4T-NA
Bestell-ID-Nr. 6870310
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
261,60 €
Artikel gesamt
261,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/4T-NA
Technische Daten
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/4″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PTFE
Medientemperatur min. (°C)
-10
Medientemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/4″