chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömungsüberwachung
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065
Bestell-ID-Nr. 6870333
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
453,00 €
Artikel gesamt
453,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren