chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-GL1/2A4-NAEX0/A | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-GL1/2A4-NAEX0/A
Bestell-ID-Nr. 6870349
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Blau
Zulassungen
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
465,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-GL1/2A4-NAEX0/A
Artikel gesamt
465,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren