chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2HB2-NA-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-G1/2HB2-NA-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870377
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Hastelloy B2 (2.4617)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Funktion
Strömungsüberwachung
Anwendungsbereich
Standard
Abmessungen
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Anzeige
4-stelliges 12-Segment-Display um 180° drehbar, rot oder grün
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
966,00 €
Artikel gesamt
966,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2HB2-NA-H1141
Support kontaktieren