chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2HC4-NA | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-G1/2HC4-NA
Bestell-ID-Nr. 6870378
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Hastelloy C4 (2.4610)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Funktion
Strömungsüberwachung
Anwendungsbereich
Standard
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
1.156,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2HC4-NA
Artikel gesamt
1.156,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren