chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L140/D024 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L140/D024 5M
Bestell-ID-Nr. 6870394
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
5
Leitungsfarbe
Blau
Zulassungen
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Hastelloy C4 (2.4610)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Funktion
Strömungsüberwachung
Anwendungsbereich
Explosionsgefährdet (Zone 0)
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
2.364,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L140/D024 5M
Artikel gesamt
2.364,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren