chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL1/2TN-NA-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-GL1/2TN-NA-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870408
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Titan/Metallkeramik (3.7035)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-GL1/2TN-NA-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
811,00 €
Artikel gesamt
811,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren