chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/4A4-NA/D100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-G1/4A4-NA/D100
Bestell-ID-Nr. 6870411
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/4″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
10
Medientemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Funktion
Strömungsüberwachung
Anwendungsbereich
Hochtemperatur
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/4″
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
304,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/4A4-NA/D100
Artikel gesamt
304,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren