chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A
Bestell-ID-Nr. 6870458
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
417,10 €
Artikel gesamt
417,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A
Technische Daten
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
AC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″ lange Ausführung
Ausgangsfunktion
Relaisausgang