chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCI-D06CTP-ARX-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCI-D06CTP-ARX-H1140
Bestell-ID-Nr. 6870625
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Inline
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
0
Medientemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
608,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCI-D06CTP-ARX-H1140
Artikel gesamt
608,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren