chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCI-34D10A4P-AP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6870627
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
626,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCI-34D10A4P-AP8X-H1141
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Inline
Prozessanschluss
Tri-Clamp DN 10
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
Tri-Clamp DN 10
Ausgangsfunktion
PNP
Artikel gesamt
626,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren