chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCI-D03A4P-NA | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCI-D03A4P-NA
Bestell-ID-Nr. 6870637
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Inline
Prozessanschluss
Rohr 4 mm
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Delrin
Medientemperatur min. (°C)
-5
Medientemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
Rohr 4 mm
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
234,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCI-D03A4P-NA
Artikel gesamt
234,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren