chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-K20-LIX | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-K20-LIX
Bestell-ID-Nr. 6870703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
PVC-Flansch (im Lieferumfang enthalten)
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
PVC-Flansch (im Lieferumfang enthalten)
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
214,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-K20-LIX
Artikel gesamt
214,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren