chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115
Bestell-ID-Nr. 6870720
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1″ Innengewinde DIN 3852
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1″ Innengewinde DIN 3852
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
533,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115
Artikel gesamt
533,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren