chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung
FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6M
Bestell-ID-Nr. 6870725
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
449,10 €
Artikel gesamt
449,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6M
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
6
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
G 1″ Innengewinde DIN 3852
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1″ Innengewinde DIN 3852
Ausgangsfunktion
Relaisausgang