chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0
Bestell-ID-Nr. 6870785
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Impuls
Zulassungen
cULus
Bauform
Inline
Prozessanschluss
G 1/4″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30
Medientemperatur min. (°C)
0
Medientemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/4″
Ausgangsfunktion
Impuls
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
435,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0
Artikel gesamt
435,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren