chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-N1/2A4P-ARX-B3141/115VAC | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-N1/2A4P-ARX-B3141/115VAC
Bestell-ID-Nr. 6871037
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
AC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
350,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4P-ARX-B3141/115VAC
Artikel gesamt
350,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren