chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/L080 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/L080
Bestell-ID-Nr. 6871049
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
631,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/L080
Artikel gesamt
631,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren