chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-N3/4T-NA | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-N3/4T-NA
Bestell-ID-Nr. 6871312
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
3/4″ NPT
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PTFE
Medientemperatur min. (°C)
-10
Medientemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
3/4″ NPT
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
269,60 €
Artikel gesamt
269,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N3/4T-NA
Support kontaktieren