chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-N1/2A4-NAEX | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-N1/2A4-NAEX
Bestell-ID-Nr. 6871423
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Blau
Zulassungen
ATEX, CE, UKCA, GOST
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
404,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4-NAEX
Artikel gesamt
404,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren