chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-68A4-AP8X-H1141/D003 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-68A4-AP8X-H1141/D003
Bestell-ID-Nr. 6872003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
Varivent
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Medientemperatur min. (°C)
0
Medientemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
Varivent
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-68A4-AP8X-H1141/D003
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
871,00 €
Artikel gesamt
871,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren