chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-50A4-NA/D014 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-50A4-NA/D014
Bestell-ID-Nr. 6872009
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
Tri-Clamp 1 1/2″
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Medientemperatur min. (°C)
10
Medientemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
Tri-Clamp 1 1/2″
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
397,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-50A4-NA/D014
Artikel gesamt
397,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren