chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
FCS-DN25A4-NA/D100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCS-DN25A4-NA/D100
Bestell-ID-Nr. 6872017
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
Rohrverschraubung nach DIN11851
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Medientemperatur min. (°C)
10
Medientemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
Rohrverschraubung nach DIN11851
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
558,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-DN25A4-NA/D100
Artikel gesamt
558,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren