chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
FMX-IM-3UR38X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Auswerteeinheit
FMX-IM-3UR38X
Bestell-ID-Nr. 7525103
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Auswertegerät
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
AC/DC
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
515,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FMX-IM-3UR38X
Artikel gesamt
515,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren