chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C
Bestell-ID-Nr. 100002533
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
460
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Messbereich
-50…150 °C
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Messbereich
-50…150 °C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
146,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C
Artikel gesamt
146,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren