chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L150-0/500 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L150-0/500
Bestell-ID-Nr. 100025321
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Messbereich
-70…500 °C
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Messbereich
-70…500 °C
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L150-0/500
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
185,30 €
Artikel gesamt
185,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren