chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Temperaturerfassung
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Bestell-ID-Nr. 100034627
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
59,40 €
Artikel gesamt
59,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Temperaturfühler
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Eintauchtiefe L (mm)
1000
Erfassungsart
medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Gehäusequalität
Inconel 600/Nylon
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Messbereich
-40…1100 °C
Elektrischer Ausgang
Spannung
Zubehörart
Verbindungsleitung
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannung
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Messbereich
-40…1100 °C