chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Temperaturerfassung
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Bestell-ID-Nr. 100045325
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
167,30 €
Artikel gesamt
167,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde
Eintauchtiefe L (mm)
13
Erfassungsart
medienberührend
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Messbereich
-50…110 °C
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter), Schaltausgang
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter), Schaltausgang
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde
Messbereich
-50…110 °C