chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
M18TB8Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatursensor
M18TB8Q
Bestell-ID-Nr. 3073646
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rohr
Prozessanschluss
M18 x 1
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Messbereich
0…300 °C
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang
Prozessanschluss
M18 x 1
Messbereich
0…300 °C
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
M18TB8Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
405,90 €
Artikel gesamt
405,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren