chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Temperatursensor
M18TB14 W/30
Bestell-ID-Nr. 3073653
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
422,60 €
Artikel gesamt
422,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
M18TB14 W/30
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
9
Leitungsfarbe
Schwarz
Bauform
Rohr
Prozessanschluss
M18 x 1
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Messbereich
0…300 °C
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang
Prozessanschluss
M18 x 1
Messbereich
0…300 °C
Home
Produkte
chevron_left
Menu